"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022, 6 U"
- Großer Eingangsspannungsbereich 90- 264 VAC und 130-350 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC).
- VMEbus Signalisierung
- 3 Ausgangsspannungen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: VMEbus Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 224 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 3
- Spannung 1: 5 V
- Stromstärke 1: 28 A
- Spannung 2: 12 V
- Strom 2: 7 A
- Spannung 3: -12 V
- Strom 3: 3 A
- Höhe: 6 HE
- Breite: 12 TE
- Tiefe: 171,93 mm
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
19-Zoll-Netzteil für VMEbus-Anwendungen.
Ausgangsdaten bei TU = 0 ... 40 °C.
Ausgangsleistung V2 + V3 = 60 W.
Ausgangsströme (UL-Werte in Klammern): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A)V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A)V3 = ‐12 V / I3 = 3 A (2 A).
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 6 HE, Breite 12 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Frontplatte mit Griffen (montiert), Steckverbinder H 15 M (2 Stück), Codierleiste (2 Stück, montiert) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .