"PSU 19"" for CompactPCI, DC/DC, 6 U, 8 HP"
- Steckverbinder P47 und CompactPCI-Signalisierung
- 4 Ausgangsspannungen
- Redundanter Betrieb über Current Share Bus (CSB), Hot‐Swap
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-DC/DC Wandler
- Passend zu: CompactPCI und VME64x
- DC Eingangsspannung: 36 – 72 V
- Leistung: 500 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 4
- Spannung 1: 5 V
- Stromstärke 1: 50 A
- Spannung 2: 3,3 V
- Strom 2: 60 A
- Spannung 3: 12 V
- Strom 3: 12 A
- Spannung 4: -12 V
- Strom 4: 4 A
- Höhe: 6 HE
- Breite: 8 TE
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
Steckbares 19"-Netzteil mit P47 Steckverbinder für CompactPCI-Anwendungen.
Ausgangsdaten bei Ta = ‐10 ... 55 °C mit forcierter Kühlung mit 2 m/s.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite 8 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder P 47 (montiert), Frontplatte mit Griffen und EMV-Kontaktstreifen (montiert) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .