Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single, MAX 105
- Großer Bereich der Eingangsspannung 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
- 1 Ausgangsspannung
- Signalisierung: Ausgangsspannung OK
- Hohe Leistungsdichte
- Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb
- Aktiver Current Share Bus (CSB)
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 80 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 1
- Spannung 1: 5 V
- Stromstärke 1: 16 A
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 6 TE (6HE)
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
19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.
Frontplatte bitte separat bestellen.
Ausgangsdaten bei einer Netzspannung von > 190 VAC, Ta = 0 ...50 °C.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite 6 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder H 15 M, Codierleiste (montiert) | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .