Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

126 Kartenhalterung aus Edelstahl

  • Länge 31,75 mm (1,25″) bis 311,15 mm (12,25″), 24,5 mm (1,0 ″) Schritten
  • Gewicht 0,48 g/cm (0,043 oz/″)
  • Geeignet für Blechanwendungen
  • Hergestellt aus rostfreiem Stahl
  • Unterstützt Leiterplattestärken von 1,6 mm (0,063″) oder 2,4 mm (0,094″)
  • Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
  • DSCC 85034
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Serie 126 ist eine wirtschaftliche Leiterplatten-Halterungs-Lösung für Blech-Anwendungen. Die aus robustem Edelstahl hergestellt, unabhängige Federkonstruktion bietet Leiterplattenhalterung für schock- und vibrationsarme Anwendungen.

⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink