Comline Outdoor-Schrank FTTX mit doppeltem Zugang,
1200 H 800 B 600 T
- Höhenangaben sind ohne Sockel (Sockelhöhe 140 mm)
- Einwandiger, leichter Aluminiumschrank
- Isolierter Schrank
- IP 55
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Comline FTTX
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 600 mm
- Wandtyp: Einwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Vorderseite; Rückseite
- Kühlung: Isolierung
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Telekommunikationsanwendungen erfordern ausgefeilte Elektronik in Outdoor-Anlagen. nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schirmen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus ab und gewährleisten so die Betriebskontinuität. nVent SCHROFF Schränke können als Dslam / Point of Presence / Zone Pooling / FTTC / FTTH / MFG Schränke eingesetzt werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Korpus, Al, 2,5 mm, RAL 7035, einwandig, Dicke der Isolierung 12 mm, nicht entflammbar; 3 Kabeleinführungen für verschiedene Kabelgrößen, 2 abschraubbare Kranösen | 1 | |
2 | Tür, Al, 2,5 mm, RAL 7035, 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff für DIN-Profilhalbzylinder (1242E), Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 110°, Türanschlag links; elektrischer Türschalter | 2 | |
3 | Sockel, Al, 3 mm, Höhe 140 mm | 1 | |
4 | 19-/23-Zoll-Winkelprofile, St, verzinkt, 2,5 mm | 2 | |
5 | Schaltplantasche, Kunststoff (Bestell-Nr. ADP2) | 1 | |
6 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .