ATCA System 450/40 FTR Serie, 2 Slot, DC, Node/Node, Radial-IPMB
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Stromanschlüsse mit Sicherung und Schalter
- Zwei Hot-Swap-Lüftermodule auf der Rückseite des Gehäuses, Luftführung von vorne nach hinten; Luftfilter von vorne auswechselbar
- 450 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für ein Shelf Alarm Panel und zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM-700
- UL Recognized, E229721 Typ T15
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 2
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Node-/Node-Konfiguration, radiales IPMI
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 450 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 3 HE
- Netzteiltyp: (2) DC-Eingänge
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Höhe: 448 mm
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
Die ATCA 450/40-Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450-W-Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet. Selbst mit dem horizontalen Kartenkorb des Shelves ist die Luftflussrichtung von vorne nach hinten.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Baugruppenträger, St, 3 HE, 84 TE, 464 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005 mit 2 horizontalen Slots vorne für 8 HE, 6 TE, 280 mm tiefen Boards und 2 horizontalen Slots hinten, 8 HE, 6 TE, 70 mm tief | 1 | |
2 | Backplane, 2 Slots | 1 | |
3 | Redundanter Stromanschluss,-48 VDC/60 VDC, rückseitig, mit je 1 Paar Powerterminals (1 Sicherung, je 30 A) | 2 | |
4 | Redundante Lüftereinheit, hinten, mit je 2 x 2 Lüftern | 2 | |
5 | Luftfilter frontseitig austauschbar | 1 | |
6 | Montagewinkel, zum Einbau in 19-Zoll-Schränke | 2 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .