ATCA System 300/40 Serie, 14 Slot, AC, Dual Star, Bus-IPMB
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung 200 ... 240 VAC, 3 x IEC 320‐C20 AC-Netzstecker (AC‐Einschubnetzgeräte bitte separat bestellen); 3 Slots für 3 Einschubnetzgeräte für 2 + 1 Redundanzbetrieb
- Redundante Hot-Swap-Lüftereinschübe, Luftstrom von vorne unten nach hinten oben; Luftfilter von vorne zugänglich
- 300 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Alarm Panel (SAP) und Shelf Alarm Display (SAD)
- UL Recognized, E229721 Typ T10
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 14
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Dual Star, IPMB gebust
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 300 W
- AC Eingangsspannung: 200 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 14 HE
- Netzteiltyp: (3) AC-Netzteil
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Tiefe: 472 mm
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
Die ATCA 300/40 Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 300 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes 19-Zoll-Einschubsystem, St, verzinkt, 14 HE, 84 TE, 472 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005; 14 vertikale Slots vorne (8 HE, 6 TE, 280 mm tief), 14 vertikale Slots hinten (8 HE, 6 TE, 70 mm tief); Kabelkanal vorne und hinten | 1 | |
2 | Backplane, 14 Slots | 1 | |
3 | AC-Netzeingang 200 ... 240 VAC via 3 x IEC 320‐C20 AC-Netzstecker, 3 Slots für 2,7 kW Einschubnetzgeräte für 2 + 1 Redundanz, Interne AC- und DC-Stromverteilung mit Powerstatus LEDs | 1 | |
4 | Lüftereinheit, oben; 3 redundante Lüftereinschübe mit je 400 m3/h (230 cfm), mit je 2 Lüftern zur Kühlung der Front‐ und Rear I/O‐Boards; rückseitig austauschbar | 1 | |
5 | Luftfilter, frontseitig austauschbar | 1 | |
6 | Shelf Alarm Panel (SAP) | 1 | |
7 | Shelf Alarm Display (SAD) | 1 | |
8 | Montagewinkel, zum Einbau in 19-Zoll-Schränke | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Firmware
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .