ATCA System 450/40 Serie, 6 Slot, DC, Replicated Mesh, Radial-IPMB
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM), kann optional mit 2 redundanten AC-PEMs und bis zu 4 AC-Netzteilen ausgestattet werden
- Zwei Hot-Swap-Lüftereinschübe, Luftstrom von rechts nach links (Push-Pull-Kühlung), Luftfilter von vorne zugänglich
- 450 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für ein Shelf Alarm Panel und zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM-700
- UL Recognized, E229721 Typ T12
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 6
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Triple Replicated Mesh, radiales IPMB
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 450 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
- Höhe: 6 HE
- Netzteiltyp: (2) DC PEM
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Tiefe: 406 mm
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
Die ATCA 450/40 Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes 19-Zoll-Einschubsystem, St, 6 HE, 84 TE, 385 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005; mit 6 horizontalen Slots vorne, 8 HE, 1 x 6 TE (6HE), 280 mm tief und 6 horizontale Slots hinten, 8 HE, 1 x 6 TE (6HE), 70 mm tief | 1 | |
2 | Backplane, 6 Slot | 1 | |
3 | Redundantes Power Entry Modul (PEM),40 VDC bis -72 VDC, rückseitig gesteckt, für 2 Leitungspaare für jeden Eingang | 2 | |
4 | Lüftereinschub, von vorne auswechselbar | 2 | |
5 | Luftfilter, frontseitig austauschbar | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .