ATCA System 450/40 FC Serie, 14 Slot, DC, Luftstrom von unten nach oben
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM)
- 2 redundante Hot-Swap-Lüftereinschübe in Push-Pull-Konfiguration
- 450 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für 2 x SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Manager-Slots auf der rechten Seite im AdvancedTCA Kartenkorb
- Shelf Manager-Konsolen und Telco-Alarmschnittstelle im unteren Lüftereinschub
- Luftfilter von vorne zugänglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 14
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Dual Star, IPMB gebust
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 450 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von unten nach oben
- Höhe: 14 HE
- Netzteiltyp: (2) DC PEM
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Tiefe: 383 mm
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
Die Serie ATCA 450/40 von nVent SCHROFF ist eine Familie mit AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet. Shelves mit Luftstrom von unten nach oben sowie von vorne nach hinten sind erhältlich.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes 19-Zoll-Einschubsystem, St, 14 HE, 84 TE, 383 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005; mit 14 vertikalen Slots vorne für 8 HE, 6 TE, 280 mm tiefe AdvancedTCA-Boards; 14 vertikale Slots hinten, 8 HE, 6 TE, 70 mm tiefer Kabelkanal an der Front- und Rückseite | 1 | |
2 | Backplane, 14 Slots | 1 | |
3 | Redundante Power Entry Module (PEM) -40 bis - 72 VDC, rückseitig gesteckt, für je 2 Paar Leitungen pro Eingang | 2 | |
4 | Lüftereinschub oben mit 6 Lüftern, je 565 m3/h (336 cfm) | 1 | |
5 | Lüftereinschub unten mit 6 Lüftern, je 565 m3/h (336 cfm) | 1 | |
6 | Telco Alarm Panel, in den unteren Lüftereinschub integriert | 1 | |
7 | Luftfilter, frontseitig austauschbar | 1 | |
8 | Montagewinkel, zum Einbau in 19-Zoll-Schränke | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .