ATCA System 450/40 Serie, 14 Slot, DC, Dual Star, Radial-IPMB
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM)
- 2 redundante Hot-Swap-Lüftereinschübe in Push-Pull-Konfiguration, Luftstrom von vorne unten nach hinten oben
- 450 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für 2 x SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 700
- Luftfilter von vorne zugänglich
- UL Recognized, E229721 Typ T08
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 14
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Dual Star, radiales IPMB
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 450 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 14 HE
- Netzteiltyp: (2) DC PEM
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Tiefe: 383 mm
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
Die ATCA 450/40 Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes 19-Zoll-Einschubsystem, St, 14 HE, 84 TE, 383 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005; mit 14 vertikalen Slots vorne für 8 HE, 1 x 6 TE (6HE), 280 mm tiefe AdvancedTCA-Boards; 14 vertikale Slots hinten, 8 HE, 1 x 6 TE (6HE), 70 mm tiefer Kabelkanal an der Front- und Rückseite | 1 | |
2 | Backplane, 14 Slots | 1 | |
3 | Redundante Power Entry Module (PEM) -40 bis - 72 VDC, rückseitig gesteckt, für je 2 Paar Leitungen pro Eingang | 2 | |
4 | Lüftereinschub oben mit 6 Lüftern, je 565 m3/h (336 cfm) | 1 | |
5 | Lüftereinschub unten mit 6 Lüftern, je 565 m3/h (336 cfm) | 1 | |
6 | Telco Alarm Panel, in den unteren Lüftereinschub integriert | 1 | |
7 | Luftfilter, frontseitig austauschbar | 1 | |
8 | Montagewinkel, zum Einbau in 19-Zoll-Schränke | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .