MTCA.4 System für 6 AMC-Modul, 4 RTM, JSM-Slot, 3 HE, 84 TE, X16 Anschluss
- Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.4 R1.0
- 3 HE, 84 TE System für 5 Double Mid-size AMC, 1 Double Full-size AMC, 1 Double Full-size MCH und 2 Double Full-size Power Module
- 4 Rear Transition-Modul-Slots für Double Mid-size RTMs
- Backplane mit Star-Topologie, Direktverbindungen für S-ATA/SAS,
- Telecom- und Fabric-Clocktopologie gemäß PICMG AMC.0 R2.0.
- Hot-Swap-Lüftereinheiten hinten, Luftstrom von vorne nach hinten; Luftfilter von vorne zugänglich
- Die Lüfterdrehzahlen können über das MCH separat eingestellt werden
- Platz zur Installation eines optionalen JSM-Moduls auf der Rückseite des Crates
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 6
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: MTCA.4 Star-Topologie, JSM
- Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 80 W
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 3 HE
- Netzteiltyp: (2) PM Double Full-size
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG MTCA.4 R1.0
- Tiefe: 373 mm
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
Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ausgelegt. Die Hot-Swap-Lüftermodule mit EMMC in Pull-Konfiguration sorgen für eine ausreichende Kühlung der vorderen und hinteren Slots. Die Lüfterdrehzahl ist über den MCH einstellbar. Der separate JSM-Installationsraum verhindert, dass ein AMC-Slot mit einem JTAG-Modul belegt wird. Das System kann bis zu zwei Powermodule aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung für anspruchsvolle Anwendungen sicherzustellen. Die Backplane verfügt über Clock- und Triggerleitungen gemäß PICMG MTCA.4 sowie über Interlocks. Es bietet auch Direktverbindungen für SAS/SATA zwischen den AMCs.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Optional erhältlich mit 3 Lüftern und 2 EMMCs
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA-System, 3 HE, 84 TE, 373 mm tief, verzinkt | 1 | |
2 | AdvancedMC-Modul Slot, mit Führungsschiene, für horizontalen Karteneinbau | 6 | |
3 | RTM-Modul-Slot, mit Führungsschiene, für horizontalen Karteneinbau | 3 | |
4 | Backplane mit Star-Topologie für 6 AdvancedMC-Module, 1 MCHs und 2 Powermodule | 4 | |
5 | Hot-Swap-Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 2 Lüftern | 1 | |
6 | Luftfilter, von vorne wechselbar | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .