MTCA.4 System für 12 Double Mid-size AMC Module, JSM, 9 HE, 84 TE
- Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.4 R1.0
- 9 HE, 84 TE System für 12 Double Mid-size AdvancedMC-Module, 2 Double Full-size MCHs, und 4 Double Full-size Powermodule
- 12 Rear Transition-Modul-Slots für Double Mid-size RTMs
- Backplane mit Dual-Star Topologie, Direkte Verbindungen für S-ATA/SAS, Clock- und Triggerleitungen nach PICMG MTCA.4
- Telekommunikations- und Fabric-Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
- 2 Hot-Swap Lüftereinschübe mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von vorne unten nach hinten oben
- Optional können die Lüfterdrehzahlen für den vorderen und hinteren Bereich über den MCH separat eingestellt werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 12
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: MTCA.4 Dual-Star-Topologie, JSM
- Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 80 W
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 9 HE
- Netzteiltyp: (4) PM Double Full-size
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG MTCA.4 R1.0
- Tiefe: 373,3 mm
- Höhe: 400,05 mm
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
Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit konzipiert, bei denen die Redundanz aller Komponenten erforderlich ist. Die zwei redundanten Hot-Swap-Lüftereinschübe mit EMMC in Push-Pull-Konfiguration sorgen für eine ausreichende Kühlung der Front und Rear Slots. Die Lüfterdrehzahl ist für den Front- und Rearbereich getrennt und mittels MCH einstellbar. Kabelwannen an der Front- und Rückseite des Gehäuses erleichtern das Kabelmanagement. Das System kann bis zu vier Power Module aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung der Applikation zu gewährleisten. Die Backplane verfügt über Clock- und Triggerleitungen gemäß PICMG MTCA.4 sowie über Interlocks. Sie bietet auch Direktverbindungen für SAS/SATA zwischen den AMCs
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA-System, 9 HE, 84 TE, 373 mm tief, verzinkt | 1 | |
2 | AdvancedMC-Slot, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau | 12 | |
3 | RTM-Slot, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau | 12 | |
4 | Backplane mit MTCA.4-Topologie für 12 AdvancedMC-Module, 2 MCHs, und 4 Power Module | 1 | |
5 | Hot-Swap-Lüftermodul mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 6 Lüftern. | 2 | |
6 | Luftfilter, von vorne auswechselbar | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
Firmware
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .