MTCA.0 Pico-System für 2 Single Full-Size-AMC-Module, 1 HE, eMCH
- Gemäß der Spezifikation MTCA.0
- Integrierter MCH mit Ethernet Uplink und USB-Schnittstelle
- 2x GbE Verbindungen vom MCH zu jeder der 2 AMC-Slots
- Direkte Verbindung der Ports 2 bis 11 zwischen beiden AMC-Slots (siehe Backplane-Topologie); Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s je Port
- 150 W Kühlleistung bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C, Luftstrom von rechts nach links, temperaturregulierte Lüfter
- Einfacher Austausch der Lüftereinheit und des Luftfilters
- 90 .. 264 VAC Weitbereichseingang auf der Gehäuserückseite, 150 W Netzgerät im hinteren Teil des Gehäuses
- Das System ist stapelfähig und vorbereitet für eine Montageplatte
- Modifizierte Systeme auf Anfrage
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 2
- Typ: Pico-System
- Backplanetyp: GbE Star zum eMCH, andere Ports zwischen AMC verbunden
- Datenübertragung: GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 60 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
- Höhe: 1 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PICMG MTCA.0 R2.0
- Tiefe: 302 mm
- Breite (mm): 265 mm
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
Kleines, kompaktes Gehäuse für 2 Single Full-size AMC-Module. Mit dem integrierten 2 TE Filler-Modul können auch 2 Single Mid-size Module eingebaut werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes Gehäuse, St, schwarz RAL9005, 1 HE, 265 mm breit, 302 mm tief, mit 2 horizontalen Slots für Single Full-size AdvancedMC Module | 1 | |
2 | Embedded MCH, fest eingebaut | 1 | |
3 | Backplane, 2 Slot, mit Lüfterregelung und AdvancedMC Slot Poweranschaltung | 1 | |
4 | AC Stromversorgung über 1 IEC 320-C20 Stecker, 150 W Open-Frame-Netzgerät, 90-264 VAC | 1 | |
5 | Luftfilter, leicht wechselbar | 1 | |
6 | Gummifüße, beigelegt | 4 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .