MTCA.0 System für 10 Single Full-size AMC-Module, 3 HE, 84 TE
- Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0
- 3 HE, 19-Zoll-Baugruppenträgersystem für 10 Single Full-size AdvancedMC-Module, 2 Single Full-size MCHs und 2 Powermodule mit einer Breite von bis zu 12 TE
- Anstatt für 8 Single Full-size AdvancedMC-Module, kann der rechte Kartenkorb für 4 Double Full-size Module genutzt werden
- Backplane mit Dual-Star Topologie, direkte Verbindungen für S-ATA/SAS
- Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
- Zwei Hot-Swap-Lüftereinschübe in Push-Pull-Konfiguration, jeweils mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von rechts nach links
- Luftfilter von vorne zugänglich, mit Present-Signal
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: MTCA.0 Dual-Star-Topologie
- Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3
- Leistung pro Slot: 50 W
- Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
- Höhe: 3 HE
- Netzteiltyp: (2) PM Full-size Single
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: PICMG MTCA.0 R2.0
- Tiefe: 216 mm
- Höhe: 133,35 mm
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
Der Double AMC-Kartenkorb auf der rechten Seite kann entweder 4 Double Full-size AMCs oder, mit optionalem Splitting Kit, 8 Single Full-size AMCs aufnehmen
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | MicroTCA-System, 3 HE, 84 TE, 216 mm tief, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
2 | AdvancedMC-Modul Slot, mit Führungsschiene, für horizontalen Karteneinbau | 10 | |
3 | Backplane mit Dual-Star-Topologie für 10 AdvancedMC-Module, 2 MCHs und 2 Power Module | 1 | |
4 | Hot-Swap-Lüftereinheit mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 1 Lüfter | 2 | |
5 | Luftfilter, von vorne auswechselbar | 1 | |
6 | Spltting Kit | 4 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .