ATCA System 300/40 Serie, 6 Slot, DC, Replicated Mesh, Radial-IPMB
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM)
- Zwei Hot-Swap-Lüftereinschübe, Luftstrom von rechts nach links (Push-Pull-Kühlung), Luftfilter von vorne zugänglich
- 300 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für ein Shelf Alarm Panel und zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM-700
- UL Recognized, E 229721 Typ T06
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 6
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Triple Replicated Mesh, radiales IPMB
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 300 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
- Höhe: 5 HE
- Netzteiltyp: (2) DC PEM
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Tiefe: 464 mm
- Höhe: 222 mm
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
Die ATCA 300/40 Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 300 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet.
Modifizierte Systeme auf Anfrage
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Baugruppenträger, St, verzinkt, 5 HE, 84 TE, Frontseite mit Overlays, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slots vorne; Führungsschienen für horizontalen Karteneinbau (8 HE, 280 mm tief) | 6 | |
3 | Slots hinten (RTM); Führungsschienen für horizontalen Karteneinbau (8 HE, 80 mm tief) | 6 | |
4 | Backplane, 6 Slots, Triple Replicated Mesh, 2 Hub Slots, 4 Node-Slots; radiales IPMB | 1 | |
5 | Redundantes -48 VDC/-60 VDC Power Entry Modul (PEM) mit Sicherungsautomat | 2 | |
6 | Hot‐swap Lüftereinschub mit je 6 Lüftern zur Kühlung der Boards (> 350 W/ Board) | 2 | |
7 | Luftfilter | 1 | |
8 | Frontplatte; Einbauraum für Shelf Manager | 2 | |
9 | Frontplatte; Einbauraum für Shelf Alarm Panel (SAP) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .