Unibody Outdoor-Schrank VENT mit Einzeltür,
1100 H 20 HE, 700 B 500T
- Doppelwandig, Al
- Forcierte Entwärmung durch einen Ventilator in der Seitenwand, max. 35 W/K
- IP 55
- Einteiliges Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 1100 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität.
Befestigungsmaterial für die Wandmontage bitte separat bestellen.
Weitere Sockelhöhen auf Anfrage.
Wandbefestigung und Winkelprofile bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Innengehäuse, Al | 1 | |
2 | Seitenwand, Al, RAL 7035 | 2 | |
3 | Fronttür, Al, RAL 7035, 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff mit DIN-Profilhalbzylinder, Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 120°, Türanschlag links | 1 | |
4 | Rückwand, Al, RAL 7035 | 1 | |
5 | Dach, Al, RAL 7035 | 1 | |
6 | Sockel mit abnehmbaren Blenden (vorne und seitlich), Höhe 100 mm | 1 | |
7 | Bodenblech mit Kabelanschlussplatte, Al | 1 | |
8 | Tiefenstrebe für 19-Zoll-/metrische Winkelprofile | 4 | |
9 | Erdungssatz, montiert | 1 | |
10 | Axiallüfter (seitlich eingebaut), Luftdurchsatz: 360 m³/h, 230 VAC, 50 Hz, Geräuschpegel kleiner 53 dB(A), max. Druck: 176 Pa, Leistungsaufnahme: 35 W, Netzanschluss mit Schraubblock | 1 | |
11 | Filtermatte | 1 | |
12 | Thermostat, komplett verkabelt | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .