Netzteil 19" AC/DC für MicroTCA, mit Management, Double Full‐Size (PM EMMC) Double Full‐Size
- Doppelte Höhe bei voller Breite
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 600 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
- Spannung 1: 12 V
- Stromstärke 1: 6,8 A
- Spannung 2: 3,3 V
- Strom 2: 0,18 A
- Breite: 6 TE
- Tiefe: 186,65 mm
- Höhe: 148,3 mm
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
Das MTCA-Netzteil 600 ist ein außergewöhnlich effizientes Powermodul (PM) für MicroTCA-Anwendungen. Diese 600-W-Stromversorgung ist die effizienteste, die in dem Format mit doppelter Breite in voller Größe erhältlich ist. Die in das PM integrierte Managementsteuerung macht es ideal geeignet für komplexe Kommunikationssysteme, die mit Prozessoren der neuesten Generation laufen, sowie für eine erhöhte Anzahl von AMC-Modulen. Das MTCA-Netzteil 600 liefert den erforderlichen Strom für 12 AMCs, 2 Kühleinheiten (CUs) und 2 MicroTCA Carrier Hubs (MCHs).
Ausgangsdaten für Ta = ‐25 ... 55 °C mit forcierter Kühlung mit 20 cfm.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Netzgeräte für MicroTCA, Höhe doppelt (148,3 mm), Breite volle Größe (6 P), Tiefe 186,65 mm, Steckverbinder MicroTCA Power, Frontplatte mit Griff und EMV-Dichtung (montiert) | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .