Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Netzteil 19" AC/DC für MicroTCA, ohne Management,
Double Full‐Size

  • Weitbereichsspannungseingang 90-264 VAC
  • Aktive Power Factor Correction
  • Bauform kompatibel mit AdvancedMC Double Full-Size.
  • Ein-Draht Current Share Leitung für Redundanzbetrieb.
  • Entspricht EMV Class B nach EN 55022
  • Ohne MicroTCA Power Management Controller
  • Netzeingang vorne
Mehr

Artikelnummer:

11098-392
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 11098-392 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: Systeme
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
  • Leistung: 300 W
  • Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
  • Spannung 1: 12 V
  • Stromstärke 1: 25 A
  • Spannung 2: 3,3 V
  • Strom 2: 3 A
  • Breite: 6 TE
  • Tiefe: 186,65 mm
  • Höhe: 148,3 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das MTCA-Netzteil 300 ist ein außergewöhnlich effizientes Stromversorgungsmodul für MicroTCA-Anwendungen. Ohne PM EMMC eignet es sich zur Anwendung ohne MicroTCA-Hardwaremanagement. Alternativ kann es in Systemen mit PM EMMC auf der Backplane verwendet werden.

Ausgangsdaten für Ta = ‐25 ... 55 °C mit forcierter Kühlung mit 20 cfm

Steckverbinder FCI 51720‐10202402AA oder Molex 87631‐2019

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Netzgeräte für MicroTCA, Höhe doppelt (148,3 mm), Breite volle Größe (6  P), Tiefe 186,65 mm, Steckverbinder Molex SSI, Frontplatte mit Griff und EMV-Dichtung (montiert) 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink