Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Guardian Management Gateway

  • Überwachungsplattform für Rechenzentrumumgebung
  • Kompaktes Design, passt überall in einen Schrank eines Rechenzentrums
  • Webbrowser-GUI für Setup, Überwachung und Wartung
  • Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte
  • Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m
  • LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung
  • Unterstützt Industriestandardprotokolle für Netzwerke (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)
Mehr

Artikelnummer:

11079-000
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Managementeinheit
  • Typ: Management Gateway Basisgerät
  • Höhe: 1 HE
  • Höhe (mm): 45 mm
  • Breite (mm): 250 mm
  • Tiefe: 45 mm
  • Anzeige: 2" LCD Touch Screen

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Digitaler Kontaktsensor
Temperatursensor für Guardian Management Gateway
Artikelnummer: 21070-102
Digitaler Kontaktsensor
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Guardian Management Gateway
Artikelnummer: 21070-101
Digitaler Kontaktsensor
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Guardian Management Gateway
Artikelnummer: 21070-100
Digitaler Kontaktsensor
Digitaleingangs-Sensor für Guardian Management Gateway
Artikelnummer: 21070-103
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 nach C13, 2500 mm
Artikelnummer: 60197-053
Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2 m, schwarz
Artikelnummer: 62150-191
Netzanschlussleitung
Netzkabel, BS nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137
Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach IEC C13
Artikelnummer: 60103-141
19-Zoll-Montagewinkel
19-Zoll-Montagewinkel für Guardian Management Gateway
Artikelnummer: 21079-000

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das Guardian Management Gateway von nVent SCHROFF ist eine Plattform zur Umgebungsüberwachung, mit der Betriebs- und Sicherheitsparameter in einer IT-Rechenzentrums-Infrastruktur erfasst, verfolgt, gespeichert und gemeldet werden können.

Das Herzstück der Plattform ist eine kompakte Steuereinheit mit einer Höhe/Tiefe von 1 U und einer Breite von 250 mm. Sie kann als 19-Zoll-Einheit oder in einem beliebigen verfügbaren Platz in einem Schrank im Rechenzentrum installiert werden.

Das Management Gateway bietet drei Sensor-Management-Ports, wobei jeder Port bis zu 16 Sensorgeräte mit einer Gesamtkabellänge von 40 Metern je Port überwachen kann, so dass eine einzelne Management-Gateway-Einheit mehrere Schränke oder komplette Schrankgänge überwachen kann.

Neben der Überwachung physikalischer Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Rauch, Status der Tür oder Eindringen von Wasser, kann das Management Gateway auch nVent SCHROFF RackChiller- und Inline-Kühler überwachen, mit einer einfachen Plug-and-Play-Installation.

Die Einrichtung des Management Gateways mit Sicherheitsfunktionen, Sensorkonfiguration, Benutzer-Management, Alarm- und Protokollverwaltung kann problemlos über ein integriertes Webinterface erfolgen.

Der Hauptzugriff auf das Management-Gateway erfolgt über die 1-GbE-Netzwerkschnittstelle, die Industriestandard-Protokolle wie SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP und HPI unterstützt.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • WEEE

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Guardian Management Gateway Einheit, Aluminium, gepulvert, schwarz; 3 x USB-Schnittstelle; Ethernet RJ 45, 10/100/1000, 3 x Sensor-Ports RJ 45, LDC-Anzeige, 12 VDC Strom-Einspeisung für externes Netzteil 1
2 Stromversorgung mit IEC320-C14 Netzeingang (Eingangsspannung 100-240 VAC, Ausgang 12 VDC), Stromkabel, siehe Zubehör 1
3 Kurzanleitung 1
4 Torx-Schraubendreher 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink