VME64x System, Tower,
5 HE, steckbares Netzteil
- System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
- Steckbares Netzteil, Formfaktor: 19-Zoll, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden
- Backplane VME64x 7 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic ohne P0-Steckverbinder, Rear I/O-Option, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997
- Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (2 Lüfter), Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief und Rear I/O-Option
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
- Einbaumöglichkeit eines 5,25" DVD-Laufwerks
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 7
- Typ: Tower
- Backplanetyp: 6 HE VME64x
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 10 HE
- Netzteiltyp: (1) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
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
VME64 Tower-System für 7 VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein steckbares Netzteil. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Tower-System basierend auf RatiopacPRO-Gehäuse, geschirmt, Verkleidungsteile in RAL9006; Frontgriff, Frontrahmen und Towerfüsse in RAL 7016 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (6 HE), 160 mm tief) | 7 | |
3 | Backplane VME64x für 6 HE Leiterplatten, 7 Slots, mit P0 Stecker (Teilenr. 23001‐537) | 1 | |
4 | Einsteckbares AC/DC-Netzgerät, 300 W (13100-143) | 1 | |
5 | Ausziehbare Lüftereinheit mit 2 Lüftern | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .