"Inpac 19"" Chassis, 2 U, 84 HP, 314,5 mm"
- Erdungssatz optional
- RAL 7030 Pulverbeschichtung
- Zum Ausbau mit 19''-Komponenten oder individuell mit Montageplatten
- Drei Reihen Belüftungsschlitze im Boden für Lufteinlass
- Aluminiumkonstruktion mit Druckguss Front- und Rückrahmen
- IP20, nach IEC 60529
- Außenabmessungen entsprechen IEC 60297-3-101
- Schutzleiterverbindungen entsprechen: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 Teil 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 Teil 1/A1
- Modifikationen wie Ausbrüche oder Lackierungen sind möglich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Inpac
- Höhe: 2 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 314,5 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 15 kg
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
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
Der Inpac-Einschub von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19'' und individuellen elektronischen Baugruppen und kann auch für Desktop-Anwendungen verwendet werden.
Der max. Einbauraum für 19-Zoll- Komponenten ist 75 TE.
Inklusive Schrauben zum Befestigen von Rückwand und Frontplatte.
Deck- und Bodenblech in anderen Farben erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, RAL 7030, bei 6 HE: 2 Alu Eckprofile 1 Zwischenwand (Stahlblech) | 2 | |
2 | Frontrahmen, Al-Druckguss, RAL 7030, Rückseite mit Senkungen für Bohrlöcher zur Griff‐ und Teilfrontplattenbefestigung | 1 | |
3 | Rückrahmen, Al-Druckguss, RAL 7030 | 1 | |
4 | Deckblech, St, 1 mm, innen verzinkt, außen gepulvert RAL 7035, mit Erdungsfahne | 1 | |
5 | Bodenblech, St, 1 mm, innen verzinkt, außen gepulvert RAL 7035, mit Erdungsfahne | 1 | |
6 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, UL 94 V-0 | 4 | |
7 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .