"19"" Pusher Fan, 2 U, Axial, 230 VAC, Board Depth 160 mm, 300 - 330 m³h"
- Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857
- Das integrierte Luftleitblech verhindert Wärmestau in den darunter montierten Baugruppen
- Adaption an Baugruppenträger möglich, Tiefe des Einschubes = 193mm
- Optional mit zusätzlichem Lüfter auf der Rückseite, 2 HE, zur aktiven Kühlung von Baugruppen unter dem Drucklüfter
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- AC Eingangsspannung: 230 V
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
Lüftereinschub mit integriertem Drucklüfter.
Netzanschlusskabel bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19" Drucklüfter, 2 HE, Gehäuse, St, 1 mm, Oberfläche AI-Zn; Frontgitter 2 HE, PPO, UL 94 V-0, Filtermatte, synthetische Faser, Filterklasse EU2 | 1 | |
2 | Lüfter | 3 | |
3 | AC-Version mit Kaltgerätestecker (Netzeingang, IEC 320), inkl. Sicherheitsklemme, mechanische Zugentlastung für Netzkabel; Buchse zum Anschließen eines optionalen Lüfteraufsatzes | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .