Erdbebensicherer Varistar CP Schrank, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 600T
- Erdbebenfestigkeit bis zu Bellcore Zone 4, getestet mit 500 kg pro Telcordia GR-63 Core, NEBS zertifiziert
- Statische Traglast: 1600 kg
- Schutzart IP55
- Hohe Abschirmfähigkeit getestet nach IEC 61587‐3, mit EN45545-2 Brandschutzdichtung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar CP
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Kernzone 4
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Frequenz: 50 Hz
- Material: Stahl
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Passend zu: Varistar CP
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
Schrank mit IP 55- und EMV-Konformität für extreme seismische Umgebungen, getestet bis zur Bellcore Zone 4 mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 500 kg. Kundenspezifische Lösungen mit höherer Zuladung möglich Der Schrank findet breite Anwendung bei ICT-Anwendungen in erdbebengefährdeten Gebieten, Konstruktions- und Schifffahrtseinrichtungen, Flughäfen, Eisenbahnen und vielem mehr.
Andere Abmessungen und Ausführungen können im Online-Konfigurator konfiguriert werden
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschweißter, erdbebensicherer Rahmen, schwerlastfähig, St-Profil, RAL 7021, mit Verstärkungswinkeln | 1 | |
2 | Erdbebensichere Tiefenstreben | 3 | |
3 | EMV, Flachdach, einliegend, St, Oberfläche verzinkt, außen RAL 7021 | 1 | |
4 | Kranösen | 4 | |
5 | Fronttür, St, Oberfläche verzinkt, gepulvert RAL 7021, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
6 | Rückwand, geschraubt, St, Oberfläche verzinkt, gepulvert RAL 7021 | 1 | |
7 | Seitenwand, geschraubt, St, Oberfläche verzinkt, gepulvert RAL 7021 | 2 | |
8 | Bodenblech, einteilig, St, Oberfläche verzinkt | 1 | |
9 | Erdbebensicherer, geschweißter Sockel 600B RAL7021 | 1 | |
10 | 19-Zoll-Winkelprofile mit EIA-Lochung, St, Oberfläche aus AlZn, vorne montiert, tiefenverstellbar im 25mm Raster | 4 | |
11 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .