"Varistar CP Deco Cabinet With 19"" Panel Mounts in Deco Frame, 38 U 1800H 600W 800D"
- Vorne offen (keine Tür)
- 19-Zoll-Rasterprofile im Dekorahmen integriert
- Rücktür mit 1-Punkt-Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss
- Statische Traglast 400 kg (montiert im Dekorahmen)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar CP
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1800 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
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
Varistar: Ein sehr vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und vielfältigen Optionen, u.a. Schutz gegen Staub und Wasser (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis hin zu 40 kW starken Luft/Wasser-Kühlern, Schock-, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen (RFI/EMI) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).
Schwenkhebelgriff kann an der hinteren Tür angebracht werden.
Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, St-Profil, verzinkt, gepulvert, RAL 7021 | 1 | |
2 | Nivellierfuß, montiert | 4 | |
3 | Dach, St, RAL 7021 | 1 | |
4 | Dekorahmen,, Al, integrierte 19-Zoll-Rasterprofile vorn, RAL 7021 | 1 | |
5 | Adapterwinkel, St, 2 mm, RAL 7021, vorn, zur Befestigung von Fachböden und Gleitschienen | 2 | |
6 | Rücktür, St, 180°-Scharnier, 1-Punkt-Verriegelung und Schlüsselschild mit Sicherheitsschloss, RAL 7021 | 1 | |
7 | Seitenwand, St, mit Schnellverschluss, RAL 7021 | 2 | |
8 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Broschüre
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .