Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
- Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank
- Statische Traglast bis zu 1600 kg, dynamische Traglast 1000 kg
- Schutzart IP 20
- Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment
- Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten
- Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg
- Dynamische Belastung: 2200 lbf/1000 kg
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
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell aus Stahlprofilen, RAL 7021 | 1 | |
2 | Dach, RAL 7021, St, 1,5 mm, mit Ausbrüchen zur Kabeldurchführung | 1 | |
3 | Bürstenleistensatz, der in der hinteren Ausbruchzone angebracht ist | 1 | |
4 | Fronttür, perforiert, St, 1,5 mm, mit 180°-Scharnieren, 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff, 1333 Verriegelungszylinder, RAL 7021 | 1 | |
5 | Doppeltür hinten, perforiert, St, 1,5 mm, mit 180°-Scharnieren und Perforationen, 3-Punkt-Verriegelung und 1333 Verriegelungszylinder im Griff, Farbe RAL 7021 | 1 | |
6 | 19"-Winkelprofil, St, in 740 mm Befestigungsabstand montiert, mit HE-Markierung, RAL 7021, Winkelprofile können in 25-mm-Schritten eingesetzt werden | 4 | |
7 | Dichtungsmaterial zur Abdichtung der Vorderseite | 2 | |
8 | Nivellierfuß | 4 | |
9 | Dichtblende zwischen Doppelboden und Schrankrahmen für maximale Kühleffizienz in Einhausungen | 1 | |
10 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .