Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
52 HE, 2450 H, 800 B, 1200 T
- Statische Traglast bis zu 1600 kg
- Schutzart IP 20
- Montagemöglichkeit für verschiedene Server
- Serverschrank mit perforierten Türen, Luftdurchsatz 78 %
- RAL 7021 (schwarzgrau)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg
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
Serverschrank für hohe statische Lastanforderungen, vollständig montiert und geerdet, inkl. Anreihsätze.
Einzelschrank kann mit Anreihschränken und Seitenwänden kombiniert werden.
Die Seitenwände sind nicht enthalten und können separat bestellt werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell (Slim-Line) aus Stahlprofilen., RAL 7021 | 1 | |
2 | Flaches Dach, St, RAL 7021 mit vorgestanzter Perforierung zum Nachrüsten von Bürstenleisten; Bürstenleiste seitlich. | 1 | |
3 | Bürstenleiste | 1 | |
4 | Fronttür, perforiert, St, mit 180°-Scharnieren, 3-Punkt-Verriegelung mit Hebelgriff (optional mit DIN-Profil-Halbzylinder erweiterbar)., Farbe RAL 7021 | 1 | |
5 | Doppeltür hinten, perforiert, St, mit 180°-Scharnieren, 3-Punkt-Verriegelung mit Hebelgriff (optional mit DIN-Profil-Halbzylinder erweiterbar)., Farbe RAL 7021 | 1 | |
6 | 19"-Winkelprofil, St, in 740 mm Befestigungsabstand montiert, mit HE-Markierung, Farbe RAL 7021 | 4 | |
7 | Tiefenstrebe, St (zur Aufnahme von 19-Zoll-Winkelprofilen in 800 mm breiten Schränken) | 4 | |
8 | Luftleitblech vorne, zur Trennung des Kalt- / Warmbereich des Schrankes an der 19-Ebene, St, 1,5 mm, Farbe RAL 7021 | 1 | |
9 | Nivellierfuß | 4 | |
10 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .