Varistar SHX 30, Gestell für Einhausungen, RAL 7021, zum Einbau von Kühlelementen,
47 HE, 2200 H, 300 B, 1000 T
- Varistar Slim-Line Rahmen für SHX 30
- Inkl. Abdeckungen für oben, mit Anschlussplatte unten, Frontplatte und Rückwand
- Sockel oder Nivellierfüße als Zubehör erhältlich
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 300 mm
- Tiefe: 1000 mm
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
Der schmale, 300 mm / 12 Zoll breite Varistar Slim Line-Rahmen ist für die Aufnahme des SHX 30 Reihenkühlers konzipiert, um eine nahtlose Integration in Varistar-Einhausungen zu gewährleisten.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, St-Profil, RAL 7021; Erdungsbolzen | 1 | |
2 | Flaches Dach, St, RAL 7021; mit Bürstenstreifen-Ausschnitt (für Wasser) und seitlich für Kabelkanäle | 1 | |
3 | Frontrahmen, St, RAL 7021 | 1 | |
4 | Rückwand, perforiert, verschließbar | 1 | |
5 | Bodenblech, St, RAL 7021; mit Bürstenstreifen-Ausschnitt (für Wasser) und seitlich für Kabelkanäle | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .