Varistar LHX 3 flüssigkeitsgekühlter Schrank, 42 HE
- Integrierter Lüfter und Luft/Wasser-Wärmetauscher für bis zu 3 kW Kühlleistung
- Schutzart IP 55 mit Fronttür aus Glas und massiver Rücktür
- Statische Traglast 1000 kg (Schwerlastrahmen)
- Sehr geringer Schalldruckpegel von 45 dB(A)
- Farbe RAL 7021
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1000 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100
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
Die flüssigkeitsgekühlten Schränke Varistar LHX 3 sind für lokale, energieeffiziente Kühlung von Geräten in Anlagen konzipiert, in denen die Umgebungsluft nicht gefiltert oder temperaturgeregelt ist. Sie verfügen über einen Lüfter, der unter dem Schrankdach montiert ist und die warme Luft aus dem hinteren Innenraum des Racks ansaugt. Die warme Luft strömt durch speziell konstruierte Seitenwände zum unteren Teil des Racks, wo sie durch den integrierten Luft/Wasser-Wärmetauscher gekühlt wird.
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich (z. B. mit Wärmetauscher als 19-Zoll-Einschub oder mit Luftstrom in der Rückwand).
Für einen störungsfreien Betrieb des Luft/Wasser-Wärmetauschers müssen die Qualitätsanforderungen an das Wasser eingehalten werden; geeigneter Korrossionsschutz oder Frostschutzmittel sind von Umgebungsbedingungen und der externen Rückkühlanlage abhängig (VDI 3803, siehe auch Benutzerhandbuch).
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, Heavy-Duty, St-Profil, verzinkt, RAL 7021, IP 55, mit umlaufender Dichtung | 1 | |
2 | Flaches Dach, St, RAL 7021 | 1 | |
3 | Radiallüfter, 230 VAC, auf Querträger montiert, SCHUKO/UTE-Steckverbinder, Kabellänge 1,5 m | 1 | |
4 | Fronttür, verglast, Rahmen RAL 7021, 180°-Scharnier, Mehrpunktverriegelung, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder | 1 | |
5 | Rücktür, St, RAL 7021, 180°-Scharnier, Mehrpunktverriegelung, Schwenkhebelgriff für optionalen DIN-Profilhalbzylinder | 1 | |
6 | Seitenwand, geschraubt, St, RAL 7021, mit Luftkanal | 2 | |
7 | Basis/Sockel mit Bodenplatte, St, RAL 7021, Höhe 200 mm, abnehmbare Platten an Vorder- und Rückseite, integrierte Füße, Kabeleinführung nach hinten, mit Schiebeblechen abdichtbar | 1 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA-Lochung, St, RAL 7021, 175 mm vorne zurückgesetzt, 500 mm Abstand zwischen der vorderen und hinteren 19-Zoll-Ebene | 4 | |
9 | Luft-/Wasser-Wärmetauscher, 3 kW, RAL 7021, in Sockel integriert, ausziehbar | 1 | |
10 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .