Varistar NET Plus Schrank, RAL 7035, anreihbar, 42 HE, 2000 H, 800 B, 600 T
- Erhältlich als Anreih- oder Einzelschrank
- Netzwerkschrank mit zwei 19''-Ebenen und Sockel
- Schutzart IP 20
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
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
Basisschrank für Verkabelung und Netzwerkgeräte. Kühlung über Konvektion oder Lüfter im Dach.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschweisstes Stahlgestell (Slim line), RAL 7021 | 1 | |
2 | Flaches Dach, St, RAL 7021 mit vorgestanzter Perforation zum Nachrüsten einer Bürstenleiste, Lochplatte oder Lüftereinschub | 1 | |
3 | Fronttür: Stahlrahmen, RAL 7035, mit Sicherheitsglas 6 mm und 180° Scharnier, 1-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (optional mit DIN-Profilhalbzylinder) | 1 | |
4 | Rücktür, St, RAL 7035, mit 180° Scharnier, 1-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (optional mit DIN-Profilhalbzylinder nachrüstbar) | 1 | |
5 | 1 Anreihsatz | 1 | |
6 | Reduzierwinkel, St, Oberfläche AlZn, zum Einbau von 19 Zoll Winkelprofilen (in 800 mm breite Schränke) | 4 | |
7 | 19-Zoll-Winkelprofil, St, RAL 7035, mit EIA Lochung (800 mm breite Schränke: auf Reduzierwinkel montiert), 600 mm Schranktiefe: Abstand zur Fronttür 50 mm, bei 800 mm 150 mm, von 900 mm Schranktiefe: 70 mm; tiefenverstellbar | 4 | |
8 | Bodenplatte für seitliche Kabelführung, St, RAL 7021, spätere seitliche Montage einer Bürstenleiste möglich | 1 | |
9 | Sockel, RAL 7021, Höhe 100 mm mit Belüftungsblende vorne, montierte Bodenplatte/Sockelleiste, integrierte Füße | 1 | |
10 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Broschüre
Datenblatt
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .