Schützen Sie Ihre hochempfindliche Ausrüstung in rauer Umgebung doppelt mit unseren Outdoor-Schränken:
- Aluminiumschränke außen mit Stahlblech (anderes Material nach Zweck)
- Zertifiziert für die Bahn und Telekommunikation
- Innovatives Wärmemanagement
- IP55, vandalismussicher (RC2), feuerfest, schock- und vibrationsgetestet
- Erdbeben- und hurrikansicher
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 9 Ergebnisse
Modularer Outdoor-Schrank VENT mit Doppeltür, Klimagerät, 1530 H 29 HE, 1300 B, 630 T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Modular
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1530 mm
- Breite (mm): 1300 mm
- Tiefe: 630 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: Doppeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4; RC2
Artikelnummer:
10149-336
Modularer Outdoor-Schrank VENT mit Doppeltür, Lüfter, 1530 H 29 HE, 1300 B 630 T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Modular
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1530 mm
- Breite (mm): 1300 mm
- Tiefe: 630 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: Doppeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4
Artikelnummer:
10149-337
Modularer Outdoor-Schrank VENT mit Einzeltür, Lüfter, 1530 H 29 HE, 700 B 730 T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Modular
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1530 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 730 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4
Artikelnummer:
10149-334
Unibody Outdoor-Schrank mit Einzeltür,
1100 H 20 HE, 700 B 500 T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 1100 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Natürliche Konvektionskühlung
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
Artikelnummer:
11249-005
Unibody Outdoor-Schrank mit Einzeltür,
930 H 16 HE, 700 B 500 T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 16 HE
- Höhe: 930 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Natürliche Konvektionskühlung
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
Artikelnummer:
11249-003
Unibody Outdoor Schrank HEX,
25 HE 700 B 600 T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1330 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Luft/Luft‐Wärmetauscher
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
Artikelnummer:
11249-016
Unibody Outdoor-Schrank VENT mit Einzeltür,
1100 H 20 HE, 700 B 500T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 1100 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
Artikelnummer:
11249-009
Unibody Outdoor-Schrank VENT mit Einzeltür,
1330 H 25 HE, 700 B 500T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1330 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
Artikelnummer:
11249-012
Unibody Outdoor-Schrank VENT mit Einzeltür,
930 H 16 HE, 700 B 500T
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Unibody
- Höhe: 16 HE
- Höhe: 930 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 500 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
Artikelnummer:
11249-007