Großes Portfolio an Komponenten zur schnellen und einfachen Konfiguration kundenspezifischer Lösungen:
- AC- und DC-Ventilatoren
- Luftfiltermatten
- Schutzgitter
Filtern nach
Filtern nach
Es sind keine Produkte zum Filtern vorhanden.
Produkte | 29 Ergebnisse
AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 25 mm
- Wechselspannung: 115 V
Artikelnummer:
20713-147
AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 25 mm
- Wechselspannung: 115 V
Artikelnummer:
20713-146
AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 38 mm
- Wechselspannung: 115 V
Artikelnummer:
20713-244
AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 25 mm
- Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
20700-001
AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 25 mm
- Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
20713-142
AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 38 mm
- Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
20713-243
Montagesatz für 1 AC- oder DC-Ersatzlüfter
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
21102-013
Anschlusskabel für DC-Lüfter oder Alarmausgang
- Produkttyp: Kabel
- Länge: 2000 mm
Artikelnummer:
60715-007
DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 32 mm
- Spannung DC: 12 V
- Leistung: 8 W
Artikelnummer:
60713-600
DC-Lüfter, 12 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 38 mm
- Spannung DC: 12 V
- Leistung: 8 W
Artikelnummer:
20713-241
DC-Lüfter, 24 V, 119 x 119 x 25,5 mm, 171 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 25,5 mm
- Spannung DC: 24 V
- Leistung: 7 W
Artikelnummer:
20713-172
DC-Lüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 38 mm
- Spannung DC: 24 V
- Leistung: 8 W
Artikelnummer:
20713-240
DC-Lüfter, 48 V, 119 x 119 x 38 mm, 184 m³h
- Produkttyp: Lüfter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
- Breite (mm): 119 mm
- Länge: 119 mm
- Höhe: 38 mm
- Spannung DC: 48 V
- Leistung: 8 W
Artikelnummer:
20713-242
Hutschienenadapter nach DIN 43880
- Produkttyp: Adapter
- Passend zu: 19''-Netzteile
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
11000-002
Bestigungsmaterial für Metallschutzgitter
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
21102-015
Befestigungsmaterial für Kunststoffschutzgitter
- Produkttyp: Befestigungsmaterial
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
21102-014
Schutzgitter, Metall, zum Anschrauben
- Produkttyp: Grille
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60197-019
Schutzgitter für Lüfter, Kunststoff, zum Anschrauben
- Produkttyp: Grille
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60225-053
Schutzgitter, Kunststoff, zum Einrasten
- Produkttyp: Grille
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60225-052
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Luftleitblech 1 HE, 6 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-331
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit 1 HE, Gesteuert, 3 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-169
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit 1 HE, Gesteuert, 6 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-170
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit, 12 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-246
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit, 3 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-243
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit, 6 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-244
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit, 9 Lüfter
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-245
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Drucklüfter 2 HE, Axial
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-501
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Drucklüfter 2 HE, Tangential
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
20705-008
Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Drucklüfter 3 HE, Axial
- Produkttyp: Filter
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
Artikelnummer:
60713-868