Großes Portfolio an Komponenten zur schnellen und einfachen Konfiguration kundenspezifischer Lösungen:
- Erhältlich in 15 Standardgrößen mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Schutzart gegen Wasser und Staub bis zu IP67
- Ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI)
- Hoher Schutz vor mechanischen Einwirkungen
- Schock- und vibrationsfeste Leiterplatten- und Kabelbefestigungskonzepte auf Anfrage
- Mechanische Modifikationen und optimale Wärmeableitung auf Anfrage
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 54 Ergebnisse
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 5 mm
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 10
- Höhe: 5 mm
Artikelnummer:
24827-005
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 7 mm
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 10
- Höhe: 7 mm
Artikelnummer:
24827-007
Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 9 mm
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 10
- Höhe: 9 mm
Artikelnummer:
24827-009
Interscale Montagewerkzeug
- Produkttyp: Mehrfunktionswerkzeug
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagewerkzeug
- Passend zu: Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24820-001
Interscale Lüfterbefestigungsschnur
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Dichtung
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Material: Gummi
- Anzahl pro Packung: 100
Artikelnummer:
20713-979
Interscale Lüfterhalter mit Lüfter, 1 Lüfter
(80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 80 mm
- Breite (mm): 80 mm
Artikelnummer:
24830-101
Interscale Lüfterhalter mit Lüfter, 2 Lüfter
(80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 80 mm
- Breite (mm): 80 mm
- Anzahl pro Packung: 2
Artikelnummer:
24830-102
Interscale Lüfterhalter mit Lüfter,
2 HE, 221 B, 177 T,
1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 80 mm
- Breite (mm): 80 mm
- Leistung: 2 W
Artikelnummer:
24828-204
Interscale Lüfterhalter mit Lüfter,
2 HE, 310 B, 221 T,
1 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 80 mm
- Breite (mm): 80 mm
- Leistung: 2 W
Artikelnummer:
24828-205
Interscale Lüfterhalter mit Lüfter,
3 HE, 310 B, 221 T,
1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 119 mm
- Breite (mm): 119 mm
- Leistung: 5,3 W
Artikelnummer:
24828-305
Interscale Lüfterhalter mit Lüfter,
3 HE, 399 B, 310 T,
1 Lüfter (119 x 119 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 119 mm
- Breite (mm): 119 mm
- Leistung: 5,3 W
Artikelnummer:
24828-307
Interscale Lüfterhalter mit Lüftern, 1 HE, 221B, 177T,
2 Lüfter (40 x 40 x 20)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 20 mm
- Höhe: 40 mm
- Breite (mm): 40 mm
- Leistung: 0,9 W
Artikelnummer:
24828-104
Interscale Lüfterhalter mit Lüftern, 1 HE, 221B, 221T,
3 Lüfter (40 x 40 x 20)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 20 mm
- Höhe: 40 mm
- Breite (mm): 40 mm
- Leistung: 0,9 W
Artikelnummer:
24828-105
Interscale Lüfterhalter mit Lüftern, 1 HE, 399B, 310T,
5 Lüfter (40 x 40 x 20)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 20 mm
- Höhe: 40 mm
- Breite (mm): 40 mm
- Leistung: 0,9 W
Artikelnummer:
24828-107
Interscale Lüfterhalter mit Lüftern, 2 HE, 399B, 310T,
2 Lüfter (80 x 80 x 25)
- Produkttyp: Lüftereinheit
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Lüftereinschub
- DC Eingangsspannung: 12 V (AC)
- Tiefe: 25 mm
- Höhe: 80 mm
- Breite (mm): 80 mm
- Leistung: 2 W
Artikelnummer:
24828-207
Flexibler Wärmeleitkörper (FHC) für Interscale, 20 mm
- Produkttyp: Leitblock
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Wärmeleiter
- Passend zu: Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 1
- Tiefe: 22 mm
- Breite (mm): 22 mm
Artikelnummer:
24830-005
Flexibler Wärmeleitkörper (FHC) für Interscale, 70 mm
- Produkttyp: Leitblock
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Wärmeleiter
- Passend zu: Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 1
- Tiefe: 50 mm
- Breite (mm): 50 mm
Artikelnummer:
24830-001
Interscale, Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten,
133T, 128,55 L
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Material: Aluminium
- Länge: 128,55 mm
- Anzahl pro Packung: 2
Artikelnummer:
24827-023
Interscale, Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten,
177T, 173,00 L
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Material: Aluminium
- Länge: 173 mm
- Anzahl pro Packung: 2
Artikelnummer:
24827-024
Interscale, Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten,
221T, 217,45 L
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Material: Aluminium
- Länge: 217,45 mm
- Anzahl pro Packung: 2
Artikelnummer:
24827-025
Interscale, Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten,
310T, 306,35 L
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montagesatz
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Material: Aluminium
- Länge: 306,35 mm
- Anzahl pro Packung: 2
Artikelnummer:
24827-027
Montagehalterung, Interscale, für 70 mm Flexiblen Wärmeleitkörper (FHC), AMD CPU
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: CPU-Adpater
- Passend zu: Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24830-003
Montagehalterung, Interscale, für 70 mm Flexiblen Wärmeleitkörper (FHC), Intel CPU
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: CPU-Adpater
- Passend zu: Gehäuse
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24830-002
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 133B x 133T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 133 mm
- Tiefe: 133 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-033
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 133B x 177T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 133 mm
- Tiefe: 177 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-034
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 221B x 177T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 221 mm
- Tiefe: 177 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-054
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 221B x 221T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 221 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-055
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 310B x 221T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 310 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-075
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 399B x 221T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 221 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-095
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 399B x 310T
- Produkttyp: Montageplatte
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Montageplatte
- Passend zu: Single Board Gehäuse
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 399 mm
- Tiefe: 310 mm
- Material: Stahl
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24822-097