Großes Portfolio an Komponenten zur schnellen und einfachen Konfiguration kundenspezifischer Lösungen:
- Griffe
- EMV-Dichtungen
- Leiterplattenzubehör
- Mechanische Schirmung
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 302 Ergebnisse
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 160 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Ohne Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 160 mm
- Material: Aluminium
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
34562-823
Luftleitblech ohne Frontplatte, 3 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Ohne Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 220 mm
- Material: Aluminium
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
34562-824
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 160 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Ohne Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 6 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 160 mm
- Material: Aluminium
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
34562-826
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Ohne Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 6 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 220 mm
- Material: Aluminium
- Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
34562-827
Luftschottblech, Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Stahl, 3 HE, 4 TE, 160 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-712
Luftschottblech, Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Stahl, 3 HE, 4 TE, 220 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 220 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-713
Luftschottblech, Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Stahl, 6 HE, 4 TE, 160 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 6 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-720
Luftschottblech, Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Stahl, 6 HE, 4 TE, 220 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 6 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 220 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-721
Luftleitblech, U-Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Textil, 3 HE, 4 TE, 160 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-728
Luftleitblech, U-Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Textil, 3 HE, 4 TE, 220 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 220 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-729
Luftleitblech, U-Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Textil, 6 HE, 4 TE, 160 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 6 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 160 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-736
Luftleitblech, U-Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Textil, 6 HE, 4 TE, 220 mm
- Produkttyp: Luftleitblech
- Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Typ: Mit Frontplatte
- Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
- Höhe: 6 HE
- Breite: 1 x 4 TE (6HE)
- Tiefe: 220 mm
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Material: Aluminium
Artikelnummer:
20848-737
Montageteil, Zylinderkopfschraube, M2.5 x 4
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Gewinde: M2,5
- Länge: 4 mm
Artikelnummer:
21100-431
Montageteil, Zylinderkopfschraube, M2.5 x 5
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Gewinde: M2,5
- Länge: 5 mm
Artikelnummer:
21100-624
Alu Blende für FMC Mezzanine Frontplatten-Ausbrüche, VITA 57.1
- Produkttyp: Frontplatten
- Anzahl pro Packung: 10
Artikelnummer:
20835-849
Zylinderkopfschraube mit Schlitz; M4 x 12
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M4
- Länge: 12 mm
Artikelnummer:
21101-211
Halsschraube mit Schlitz
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Gewinde: M6
- Länge: 16 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
21100-565
Halsschraube, Kreuzaussparung/Schlitz (M2.5 x 11), Edelstahl
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Gewinde: M2,5
- Länge: 11 mm
Artikelnummer:
21101-323
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf, (M2.5 x 11), vernickelter Stahl
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Gewinde: M2,5
- Länge: 11 mm
- Material: Stahl
- Oberfläche: Vernickelt
Artikelnummer:
21100-748
Halsschraube, Kreuzaussparung/Schlitz (Philips), M2.5 x 12,3 mm, Stahl, vernickelt, 100 Stück
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Steckbaugruppen und Kassetten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Durchmesser: 2,5 mm
- Länge: 12,3 mm
- Material: Stahl
- Oberfläche: Vernickelt
Artikelnummer:
21102-026
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf, M2.5 x 12,3 mm, Edelstahl, 100 Stck
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
Artikelnummer:
21101-906
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf (Pozi), M2.5 x 12,3 mm, Stahl, schwarz, 100 Stück
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
21101-102
Halsschraube, Kreuzschlitz-/Schlitzkopf (Pozi), M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt, 100 Stück
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Stahl
- Oberfläche: Vernickelt
Artikelnummer:
21101-101
Halsschraube, gerändelter Kopf, lange Ausführung, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt, 100 Stck
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Messing
- Oberfläche: Vernickelt
Artikelnummer:
21101-909
Halsschraube, gerändelter Kopf, M2.5 x 12,3 mm, Messing vernickelt, 100 Stck
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Messing
- Oberfläche: Vernickelt
Artikelnummer:
21101-749
Halsschraube, Torx M2.5 x 12,3 mm, Stahl schwarz, 100 Stck
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
21101-783
Halsschraube, Torx M2.5 x 12,3 mm, Stahl vernickelt, 100 Stck
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
21101-782
Halsschraube, Torx8 / Schlitz, M2,5 x 12,3 mm, Stahl vernickelt, 100 Stck
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front Platten
- Anzahl pro Packung: 100
- Gewinde: M2,5
- Länge: 12,3 mm
- Material: Stahl
Artikelnummer:
21101-976
Steckerleergehäuse für Typ C und R, Backplanedicke 3,2 mm, Pfosten 13 mm
- Produkttyp: Steckverbindergehäuse
- Passend zu: Steckverbinder
Artikelnummer:
29090-002