Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Komponenten für AdvancedTCA

Huge portfolio of AdvancedTCA components:

  • Netzgeräte
  • Management components
  • Lüftereinschübe
  • Filler Panel (with and without air baffle)

Produkte | 48 Ergebnisse

AdvancedTCA-Frontplatte, ohne Luftleitblech, Al Profil, 8 HE, 6 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: Frontplatten
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Systeme
    • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Höhe: 8 mm
    • Breite: 1 x 6 TE (6HE)
    • Breite (mm): 30,14 mm
Artikelnummer:
21591-104

AdvancedTCA-Frontplatte, ohne Luftleitblech, Edelstahl, 8 HE, 6 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: Frontplatten
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Systeme
    • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Edelstahl
    • Höhe: 8 HE
    • Breite: 1 x 6 TE (6HE)
    • Breite (mm): 28,95 mm
Artikelnummer:
21591-097

AdvancedTCA Frontplatten, für
Plunger-Style Griff

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: Frontplatten
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, AdvancedTCA Systeme
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Höhe: 8 HE
    • Höhe: 350,8 mm
    • Breite: 1 x 6 TE (6HE)
Artikelnummer:
31591-422

ATCA Luftfilter für ATCA-Systeme 11596-16x und 11990-06x

  • Produkttyp: Filter
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: Luftfilter
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Systeme
    • Breite: 84 TE
    • Farbe: Schwarz
Artikelnummer:
21990-059

ATCA Luftfilter für ATCA-Systeme 11990-10x und 11990-14x

  • Produkttyp: Filter
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: Luftfilter
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Systeme
    • Breite: 84 TE
    • Farbe: Schwarz
Artikelnummer:
21990-229

ATCA Luftfilter für ATCA-Systeme 11990-70x

  • Produkttyp: Filter
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: Luftfilter
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Systeme
    • Breite: 84 TE
    • Farbe: Schwarz
Artikelnummer:
21990-501

ATCA-Chassis-Datenmodul für ATCA-Systeme 11990-60x

  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Produkttyp: Systemmodul
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, AdvancedTCA Systeme
Artikelnummer:
21990-226

ATCA Lüftereinschub für ATCA-Systeme 11596-16x und 11990-06x

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
Artikelnummer:
21990-057

ATCA Lüftereinschub für ATCA-Systeme 11990-60x

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
Artikelnummer:
21990-184

ATCA Lüftereinschub für ATCA-Systeme, unten, 11990-10x und 11990-14x

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
Artikelnummer:
21990-228

ATCA Lüftereinschub für ATCA-Systeme, oben, 11990-10x und 11990-14x

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
Artikelnummer:
21990-227

ATCA-Blindplatte für Shelf-Manager-Slot

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, AdvancedTCA Systeme
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
Artikelnummer:
21596-012

ATCA, IEA-Griff, Designelement

  • Produkttyp: Bezeichnungsstreifen
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Front Platten
  • Material: Kunststoff
Artikelnummer:
20818-140
Artikelnummer:
20818-124

ATCA-IEA-Griff mit Federkraftunterstützung, Lever Style, unten

  • Produkttyp: Griff
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, AdvancedTCA Systeme
  • Griff-Typ: IEA, Hebel mit Federkraftunterstützung
  • Material: Stahl
    • Farbe: Schwarz
    • Anzahl pro Packung: 10
Artikelnummer:
20818-148
Artikelnummer:
20818-123

ATCA IEA-Griff, Griff mit Federkraftunterstützung, Lever Style, oben

  • Produkttyp: Griff
  • Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, AdvancedTCA Systeme
  • Griff-Typ: IEA, Hebel mit Federkraftunterstützung
  • Material: Stahl
    • Farbe: Schwarz
    • Anzahl pro Packung: 10
Artikelnummer:
20818-147
Artikelnummer:
20818-122
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink