Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 47 Ergebnisse
Automatisches Deckblech für Einhausung,
1200 B 600 T, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Einhausungsdach, Automatik
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl; Glas
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-592
Automatisches Deckblech für Einhausung,
1200 B 800 T, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Einhausungsdach, Automatik
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl; Glas
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-593
Batterie Pack für Einhausungen
- Produkttyp: Batterie
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Schiebetür
Artikelnummer:
60130-066
Steuergerät für automatische Dächer
(Aisle Containment)
- Produkttyp: Bedieneinheit
- Farbe: Schwarz
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Höhe: 1 HE
- Höhe: 45 mm
- Breite (mm): 450 mm
Artikelnummer:
23130-205
Türabschlussblende für Einhausung, 165 H, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Abschlussblende über der Tür, Schiebetür
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Höhe: 192 mm
- Breite (mm): 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-059
Türabschlussblende für Einhausung, 80 H, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Abschlussblende über der Tür, Schiebetür
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Höhe: 102 mm
- Breite (mm): 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-040
Adapterplatte für Einhausungstür, für 47 HE Schrank mit 200 mm Sockel, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Abschlussblende über der Tür, Schiebetür
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21630-873
Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit 100 mm Sockel, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Abschlussblende über der Tür, Schiebetür
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21630-165
Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit Nivellierfüßen, RAL 7021
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Abschlussblende über der Tür, Schiebetür
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21630-164
Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach, 1 m
- Produkttyp: Kabel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Anschlusskabel
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Automatisch öffnendes Dach
- Länge: 1000 mm
Artikelnummer:
23130-206
Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach, 2 m
- Produkttyp: Kabel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Anschlusskabel
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Automatisch öffnendes Dach
- Länge: 2000 mm
Artikelnummer:
23130-207
Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach, 5 m
- Produkttyp: Kabel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Anschlusskabel
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Automatisch öffnendes Dach
- Länge: 5000 mm
Artikelnummer:
23130-226
Höhenverstellprofil, zur Erhöhung des Einhausungsdachs
- Produkttyp: Adapter
- Typ: Einhausungsdachbefestigung
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Länge: 2400 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 2400 mm
Artikelnummer:
21130-594
Schiebetür für Einhausung, automatisch,
1200 B, RAL 7021
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Gangtür
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-073
Schiebetür für Einhausung, manuell,
1200 B, RAL 7021
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Gangtür
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-060
Schwingtür für Einhausung, manuell,
1200 B, RAL 7021
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Gangtür
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-583
Schwingtür für Einhausung, manuell,
1200 B, RAL 7035
- Produkttyp: Frontplatten
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Gangtür
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 1200 mm
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
22130-583
Gangabdeckung für Einhausung mit Sicherheitsglas, 1200 B 600 T
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Einhausungsdach
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl; Glas
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-588
Gangabdeckung für Einhausung mit Sicherheitsglas, 1200 B 800 T
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Einhausungsdach
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl; Glas
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-589
Deckblech für Einhausung, 1200 B 200 T
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Einhausungsdach
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 200 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-649
Deckblech für Einhausung, 1200 B 300 T
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Einhausungsdach
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Breite (mm): 300 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21130-648
Schrank-Kabeltrassenadapter, 1000D für Varistar CP
- Produkttyp: Frontplatten
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Kabelschalenadapter
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Tiefe: 1000 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21630-168
Schrank-Kabeltrassenadapter, 1100D für Varistar CP
- Produkttyp: Frontplatten
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Kabelschalenadapter
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Tiefe: 1100 mm
- Länge: 1100 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21630-169
Schrank-Kabeltrassenadapter, 1200D für Varistar CP
- Produkttyp: Frontplatten
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Kabelschalenadapter
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
- Tiefe: 1200 mm
- Länge: 1200 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
Artikelnummer:
21630-170
Bewegungsmelder
- Produkttyp: Fühler
- Typ: Bewegungsmelder
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
Artikelnummer:
60130-067
Reed-Kontakt
- Produkttyp: Fühler
- Typ: Türkontakt
- Passend zu: Baugruppenträgern, Gehäusen, Frontplatten, Einhausung
Artikelnummer:
60130-065
Varistar Luftabschottungsblenden, seitliche Abschottungsblenden, für 145 mm vertieften eingebauten seitlichen Abschluss, 2000 H
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Luftblech
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
Artikelnummer:
21130-642
Varistar Luftabschottungsblenden, seitliche Abschottungsblenden, für 145 mm vertieften eingebauten seitlichen Abschluss, 2200 H
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Luftblech
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
Artikelnummer:
21130-643
Varistar Luftabschottungsblenden, seitliche Abschottungsblenden, für 145 mm vertieften eingebauten seitlichen Abschluss, 2450 H
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Luftblech
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
Artikelnummer:
21130-656
Varistar Luftabschottungsblenden, seitliche Abschottungsblenden, für 70 mm vertieften eingebauten seitlichen Abschluss, 2000 H
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Luftblech
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
Artikelnummer:
21130-640