Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

19''-Baugruppenträger

Produkte | 103 Ergebnisse

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
3 HE, 175 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 175 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-161

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
3 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-162

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
3 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-163

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
3 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-164

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
6 HE, 175 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 175 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-461

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
6 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-462

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
6 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-463

EuropacPRO19-Zoll Baugruppenträgersatz für Backplanemontage, Typ schwer,
6 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-464

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 3 HE, 175 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 175 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-161

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 3 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-162

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 3 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-163

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 3 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-164

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 6 HE, 175 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 175 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-461

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 6 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-462

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 6 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-463

EuropacPRO 19 Zoll Baugruppenträger Bausatz, Typ Heavy, für Backplanemontage, mit abgewinkeltem Frontgriff, 6 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm; 340 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • EMV-Dichtung: Edelstahl
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-464

EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Schwer, geschirmt, 3 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-172

EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Schwer, geschirmt, 3 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-173

EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Schwer, geschirmt, 3 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-174

EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Schwer, geschirmt, 6 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-472

EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Schwer, geschirmt, 6 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-473

EuropacPRO 19″ Baugruppenträgersatz für Backplane, Schwer, geschirmt, 6 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24563-474

EuropacPRO Baugruppenträger Bausatz 19 Zoll, Typ Heavy, geschirmt, mit abgeschrägten Frontgriffen, 3 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-172

EuropacPRO Baugruppenträger Bausatz 19 Zoll, Typ Heavy, geschirmt, mit abgeschrägten Frontgriffen, 3 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-173

EuropacPRO Baugruppenträger Bausatz 19 Zoll, Typ Heavy, geschirmt, mit abgeschrägten Frontgriffen, 3 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-174

EuropacPRO Baugruppenträger Bausatz 19 Zoll, Typ Heavy, geschirmt, mit abgeschrägten Frontgriffen, 6 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-472

EuropacPRO Baugruppenträger Bausatz 19 Zoll, Typ Heavy, geschirmt, mit abgeschrägten Frontgriffen, 6 HE, 295 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 295 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-473

EuropacPRO Baugruppenträger Bausatz 19 Zoll, Typ Heavy, geschirmt, mit abgeschrägten Frontgriffen, 6 HE, 355 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 355 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Traglast: 15 kg
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24567-474

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträger Bausatz für Backplane, leicht, ungeschirmt, 3 HE, 175 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 175 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Traglast: 7,5 kg
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24564-131

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträger Bausatz für Backplane, leicht, ungeschirmt, 3 HE, 235 mm

  • Produkttyp: Baugruppenträger
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 84 TE
  • Tiefe: 235 mm
    • Zur Montage von: Backplane
    • Leiterplattentiefe: 160mm; 220mm / 160mm;220 mm
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Traglast: 7,5 kg
    • Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
    • Befestigung: Schrank
    • Spezifikation: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
24564-132
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink