Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

19''-Elektronikschränke

Produkte | 6 Ergebnisse

Varistar MIL Schrank, EMC.geschirmt, MIL 901D, mit Schockabsorbern

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Steingrau, RAL 7032
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7032
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Steingrau, RAL 7032
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7032
    • Höhe: 38 HE
    • Höhe: 1800 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Dynamische Belastung: 150 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; MIL-S-901D
Artikelnummer:
10130-198

Varistar MIL Schrank, EMV-geschirmt, MIL 901D, mit Elastomerstoßdämpfern

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Steingrau, RAL 7032
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7032
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Steingrau, RAL 7032
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7032
    • Höhe: 38 HE
    • Höhe: 1800 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Dynamische Belastung: 150 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; MIL-S-901D
Artikelnummer:
10130-201

Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
1900 H 600 B 800 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
    • Höhe: 38 HE
    • Höhe: 1800 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP20
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-189

Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
2100 H 600 B 600 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 600 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP20
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-023

Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
2100 H 600 B 800 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP20
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-188

Erdbebenfester Schrank, Varistar, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 800 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-319
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink