Plattform für mehrere 19-Zoll-Schänke für maßgeschneiderte Lösung:
- Verschraubter Aluminium- oder geschweißter Stahlrahmen
- Modulare Plattform, verschiedene Größen, adaptives Design
- IP20 – IP55 – EMV
- Fest/mobil/erdbebensicher/Bahn/MIL
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 8 Ergebnisse
Erdbebenfester Schrank, Varistar CP, Bellcore Zone 4, EMV, 2100 H 600 B 600 T
- Höhe: 42 HE
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2
- Tiefe: 800 mm
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 2000 mm
- Material: Stahl
- Produktfamilie: Varistar CP
- Produkttyp: Schrank
- Schutzart: IP55
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Traglast: 1600 kg
- Breite (mm): 600 mm
- Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
10630-050
Erdbebensicherer Varistar CP Schrank, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 600T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar CP
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 2000 mm
- Höhe: 42 HE
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2
- Rahmenmaterial: Stahl
- Schutzart: IP55
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Traglast: 1600 kg
- Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
10630-048
Varistar MIL Schrank, EMC.geschirmt, MIL 901D, mit Schockabsorbern
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Steingrau, RAL 7032
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7032
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Steingrau, RAL 7032
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7032
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1800 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Dynamische Belastung: 150 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; MIL-S-901D
Artikelnummer:
10130-198
Varistar MIL Schrank, EMV-geschirmt, MIL 901D, mit Elastomerstoßdämpfern
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Steingrau, RAL 7032
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7032
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Steingrau, RAL 7032
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7032
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1800 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Dynamische Belastung: 150 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; MIL-S-901D
Artikelnummer:
10130-201
Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
1900 H 600 B 800 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1800 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP20
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-189
Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
2100 H 600 B 600 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP20
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-023
Varistar Seismic, Erdbebensicherer Schrank, Bellcore Zone 4,
2100 H 600 B 800 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP20
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-188
Erdbebenfester Schrank, Varistar, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 800 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
10130-319