Plattform für mehrere 19-Zoll-Schänke für maßgeschneiderte Lösung:
- Verschraubter Aluminium- oder geschweißter Stahlrahmen
- Modulare Plattform, verschiedene Größen, adaptives Design
- IP20 – IP55 – EMV
- Fest/mobil/erdbebensicher/Bahn/MIL
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 582 Ergebnisse
ETSI Rack Gestell, 1 Stück
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Etsirack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 200 kg
Artikelnummer:
10125-010
ETSI Rack Gestell,2 Stück
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Etsirack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 300 mm
- Traglast: 200 kg
Artikelnummer:
10125-011
Eurorack 19" Schrankgestell, 20 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 998 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-977
Eurorack 19" Schrankgestell, 20 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 20 HE
- Höhe: 998 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-978
Eurorack 19" Schrankgestell, 25 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1220 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-979
Eurorack 19" Schrankgestell, 25 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1220 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-980
Eurorack 19" Schrankgestell, 29 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1398 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-981
Eurorack 19" Schrankgestell, 29 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1398 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-982
Eurorack 19" Schrankgestell, 34 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1620 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-772
Eurorack 19" Schrankgestell, 34 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1620 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-773
Eurorack 19" Schrankgestell, 34 HE, 600B, 900 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1620 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 900 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-774
Eurorack 19" Schrankgestell, 38 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-775
Eurorack 19" Schrankgestell, 38 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-776
Eurorack 19" Schrankgestell, 38 HE, 600B, 900 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 900 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-777
Eurorack 19" Schrankgestell, 43 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-778
Eurorack 19" Schrankgestell, 43 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-779
Eurorack 19" Schrankgestell, 43 HE, 600B, 900 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 900 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-780
Eurorack 19" Schrankgestell, 47 HE, 600B, 600 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2198 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-983
Eurorack 19" Schrankgestell, 47 HE, 600B, 800 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2198 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-781
Eurorack 19" Schrankgestell, 47 HE, 600B, 900 T
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Standard
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2198 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 900 mm
- Traglast: 400 kg
Artikelnummer:
22117-984
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 38 HE 1798H 600W 600D, RAL 7021
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-537
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 38 HE 1798 H 600 B 600 T, RAL 7021/7035
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-533
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 38 HE 1798H 600W 800D, RAL 7021
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-538
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 38 HE 1798 H 600 B 800 T, RAL 7021/7035
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-535
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 43 HE 2020H 600W 600D, RAL 7021
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-539
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 43 HE 2020 H 600 B 600 T, RAL 7021/7035
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-534
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 43 HE 2020H 600W 800D, RAL 7021
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 60297-3-100
Artikelnummer:
10117-540
Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 43 HE 2020 H 600 B 800 T, RAL 7021/7035
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 43 HE
- Höhe: 2020 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-536
Eurorack Schrank ohne Türen, 34 HE 1600H 600W 600D, RAL 7021
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1567 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-541
Eurorack Schrank ohne Türen, 34 HE 1600H 600 B 600 T, RAL 7021/7035
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 34 HE
- Höhe: 1600 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-527