Für die Signal- und Kommunikationstechnik ist die in Outdoor-Schränken geschützte Elektronik von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit im Schienenverkehr. nVent SCHROFF Outdoor-Schränke bieten doppelte Sicherheit: Außen geschützt vor Vandalismus und innen gekühlt mit einem Klimagerät, damit die Elektronik im Gehäuse den rauen Umgebungsbedingungen gemäss EN 50125-3 und EN 60529 standhält.
Produktportfolio - Vibrations- und vandalimusresistent
Ausgelegt für die schwierigsten Betriebsbedingungen
VIELSEITIG.
Die Outdoorschränke von nVent SCHROFF, die in verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, unterstützen ETCS- und CBTC-Systeme.
Die vielseitige Outdoor-Schrank-Plattform wurde mit dem Fokus auf einfache Installation und Wartung entwickelt. Die flexible Outdoor-Schrankplattform bietet individuelle Funktionen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, sodass sie den Lebenszyklus Ihrer Anwendung verlängern, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anwendung minimieren.
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT.
Der modulare Outdoor-Schrank sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb empfindlicher Elektronik im Außenbereichen. Die standardisierten Komponenten basieren auf IEC 61969.
Der Outdoor Modular Schrank wurde speziell nach relevanten Bahnzertifizierungen entwickelt, getestet und zertifiziert, was ihn zur idealen Lösung für Anwendungen am Gleis macht.
Zertifizierte Qualität - Modularer Outdoor-Schrank
Rundum beeindruckend

Der neu entwickelte Outdoor Modular-Schrank erfüllt nicht nur die einschlägigen Bahnzertifizierungen, sondern bietet auch weitere funktionelle Vorteile:
- Wärmemanagement-Optionen: Doppelwand-Design mit direkter aktiver Lüfterkühlung mit PWM-Steuerung und Thermostat oder Kühlung durch Kühlgerät
- Leichte, korrosionsbeständige und robuste Aluminiumkonstruktion mit integrierten Eck-Verstärkungen für strukturelle Integrität
- Neu gestaltete Verkleidungsteile, Scharniere und Schlösser bieten erhöhten Schutz vor Vandalismus
- Flexible Abmessungen und umfangreiches Zubehör, auch kompatibel mit 19''-Komponenten
- Zugang zum Schrank von allen Seiten für eine einfache Wartung
Produktportfolio - Robust, funktionell und zertifiziert.
Design Tools und -Services
Fallstudien & Referenzprojekte

Sicherheit am Bahnhof und Fahrgastinformationssysteme
Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik.

Gewährleistung eines autonomen Zugbetriebs
Ermöglichung eines führerlosen Zugbetriebs, selbst bei extremen Temperaturen.

Erkennung von Radprofilschäden
Verkürzung der Wartungszeiten von Mechanik und Elektronik bei Eisenbahnfahrzeugen durch vorbeugende Wartung.