nVent SCHROFF logo
用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,E型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放
其他视图

测试延伸板,E型

产品目录号:23021-656
  • 用于DIN 41612连接器,E型
  • 输出针脚行(针脚1a、c、e和针脚31a、c、e)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)
  • 针脚直径0.6 mm的头部,用于绕线 (b)
  • 用于电流和电压测量(U/I)的测量场,(a)
说明

说明:

Type E

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 安装有导轨并配备了测试电桥的测试适配器
2 10 备用测试电桥
技术数据
产品目录号
23021-656
深度mm 220.0
连接器类型 E48
适用板深 220.0
背板类型 2L
测量场 U / I
高度U 3
层数 2
无可用附件。