用于 Schroff - Asia Pacific 中 手柄,静态梯形,灰色 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

手柄,静态梯形,灰色

  • 要求数量:3 U为1个手柄,6 U为2手柄
  • 手柄从侧面关闭
  • 标签:铝,1.5 mm
  • 阳极氧化,切割边缘平整
  • 带单独的标签
  • 请单独订购卡扣
  • 手柄:PPE,UL 94 V-1

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

规格:

IEC 60297-3-101

手柄:

梯形,静态

类型:

单独部件

标准:

VME

单个部件类型:

手柄
商品
产品目录号 宽度mm 数量 只能以标准包装数量 (SPQ) 发货 材料 表面处理 宽度HP
20809-294 13.8 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 3
20809-295 18.9 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 4
20808-003 24.0 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 5
20808-060 29.0 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 6
20808-061 34.1 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 7
20808-009 201.8 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 40
20808-012 308.5 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 61
20808-062 39.2 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 8
20808-063 44.3 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 9
20808-004 49.4 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 10
20808-064 59.6 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 12
20808-065 69.7 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 14
20808-066 105.2 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 21
20808-067 140.8 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 28
20808-068 212.0 1件 (SPQ 5) 5 塑料手柄,UL 94,V-1 灰色 42