用于 Schroff - Asia Pacific 中 重载通用型滑动导轨,2 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

重载通用型滑动导轨,2 U

  • 静态承重能力每对72 - 100 kg
  • 侧面安装在19''立柱上(19''角轨仍可安装伸展/抽屉)
  • 终端限位阻尼
  • 伸展长度> 100 %
  • 轨道宽度k = 19.1 mm,伸展/抽屉最大安装宽度w = 411 mm
说明

附件类别:

机械附件

附件类型:

L型支架
商品
产品目录号 材料 延伸长度Y 承重能力P Length L
20110-198 723.0 72.0 700.0
20110-196 - 623.0 88.0 600.0
20110-195 573.0 94.0 550.0
20110-194 523.0 100.0 500.0
20110-193 - 473.0 94.0 450.0
20110-192 423.0 88.0 400.0
20110-191 373.0 83.0 350.0
20110-190 323.0 77.0 300.0