用于 Schroff - Asia Pacific 中 纤薄通用型伸缩式滑轨,2 U 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

纤薄通用型伸缩式滑轨,2 U

  • 轨道宽度k = 9.7 mm,伸展/抽屉最大安装宽度w = 429 mm
  • 侧面安装在19''立柱上(19''面仍可安装伸展/抽屉)
  • 在完全伸展时锁定
  • 静态承重能力每对46 - 57 kg
  • 伸展长度> 110 %

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

产品系列:

MultipacPRO

备注:

  • 通用型伸缩式滑轨也可在非标准应用中无需额外部件进行安装,例如在非19''机柜上
  • 如要安装在19''面上,请单独订购装配套件
  • 附件类别:

    机械附件

    附件类型:

    L型支架

    单个部件类型:

    安装 - 支架和附件
    商品
    产品目录号 长度 mm 数量 材料 延伸长度Y 承重能力P
    20110-077 610.0 包装 2件 标准 686.0 46.0
    20110-076 584.0 包装 2件 标准 660.0 46.0
    20110-075 559.0 包装 2件 标准 635.0 46.0
    20110-074 508.0 包装 2件 标准 584.0 55.0
    20110-073 457.0 包装 2件 标准 533.0 55.0
    20110-072 406.0 包装 2件 标准 483.0 55.0
    20110-071 356.0 包装 2件 标准 432.0 57.0