nVent SCHROFF logo
用于 Schroff - Asia Pacific 中 前面板,前部阳极氧化,后部钝化,可屏蔽(SST),螺钉装配 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

前面板,前部阳极氧化,后部钝化,可屏蔽(SST),螺钉装配

  • 不锈钢,EMC垫片
  • 2个压入导向销(不是2和84 HP面板)
  • 前部阳极氧化,后部彩虹绿铬酸盐处理
  • 使用不锈钢EMC垫片屏蔽
  • 2.5 mm厚度

批准/认证RU:

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

备注:

请单独订购固定材料(螺钉套,防松脱螺钉),请参见下载-安装五金件

规格:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • 材料和表面处理:

    铝,前部阳极氧化,后部钝化,未处理边缘

    组件:

    螺钉固定 - 前部侧面

    类型:

    单独部件

    单个部件类型:

    前面板

    EMC屏蔽:

    可屏蔽(SST垫片)
    商品
    产品目录号 高度 mm b1 mm b2 mm B mm 厚度mm 高度U 宽度HP 适用机箱高度 [U]
    30846-588 84.0 411.5 203.2 426.4 2.5 2 84 -
    30846-864 128.4 - - 9.8 2.5 3 2 -
    20846-425 128.4 - - 14.9 2.5 3 3 128.4
    20846-426 128.4 - - 20.0 2.5 3 4 128.4
    20846-427 128.4 - - 25.0 2.5 3 5 128.4
    20846-428 128.4 - - 30.1 2.5 3 6 128.4
    20846-429 128.4 - - 35.2 2.5 3 7 128.4
    20846-430 128.4 25.4 - 40.3 2.5 3 8 128.4
    20846-431 128.4 35.6 - 50.5 2.5 3 10 128.4
    20846-432 128.4 45.7 - 60.6 2.5 3 12 128.4
    20846-433 128.4 55.9 - 70.8 2.5 3 14 128.4
    20846-434 128.4 91.4 - 106.3 2.5 3 21 128.4
    20846-436 128.4 127.0 - 141.9 2.5 3 28 128.4
    20846-437 128.4 198.1 101.6 213.0 2.5 3 42 128.4
    20846-438 128.4 304.8 157.5 319.7 2.5 3 63 128.4
    30846-676 128.4 411.5 203.2 426.4 2.5 3 84 128.4
    30846-683 172.9 411.5 203.2 426.4 2.5 4 84 172.9
    30846-865 261.8 - - 9.8 2.5 6 2 261.8
    20846-443 261.8 - - 20.0 2.5 6 4 261.8
    20846-444 261.8 - - 25.0 2.5 6 5 261.8
    20846-445 261.8 - - 30.1 2.5 6 6 261.8
    20846-446 261.8 - - 35.2 2.5 6 7 261.8
    20846-447 261.8 25.4 - 40.3 2.5 6 8 261.8
    20846-448 261.8 35.6 - 50.5 2.5 6 10 261.8
    20846-449 261.8 45.7 - 60.6 2.5 6 12 261.8
    20846-450 261.8 55.9 - 70.8 2.5 6 14 261.8
    20846-456 261.8 66.0 - 80.9 2.5 6 16 261.8
    20846-451 261.8 91.4 - 106.3 2.5 6 21 261.8
    20846-452 261.8 127.0 - 141.9 2.5 6 28 261.8
    20846-453 261.8 198.1 101.6 213.0 2.5 6 42 -
    20846-454 261.8 304.8 157.5 319.7 2.5 6 63 -
    30846-771 261.8 411.5 203.2 426.4 2.5 6 84 261.8
    30846-859 395.1 411.5 203.2 426.4 2.5 9 84 395.1