用于 Schroff - Asia Pacific 中 AdvancedTCA 300W/40G系列,6槽,AC 交流 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

AdvancedTCA 300W/40G系列,6槽,AC 交流

  • UL认证,E229721 type T11
  • 符合AdvancedTCA标准PICMG 3.0 rev.3.0
  • 环境温度为55 °C时,每个插槽的冷却能力为300 W
  • 可以安装2个机框管理器和1个SAP(机框警报面板)
  • 200 ...240 VAC输入电压,2 x IEC 320-C20 AC主电源插头(请单独订购AC插入式电源装置)
  • 2个热插拔风扇托架,气流从右侧到左侧(推拉式冷却),空气过滤器可从前部更换
  • 所有插槽上的后部I/O
说明

冷却:

右侧到左侧
商品
产品目录号 气流 深度mm 槽数 背板类型 说明 传输率 冷却能力 输入电压 高度U 宽度HP
11990-060 右侧到左侧 462.0 6 三重折叠网状,40 Gbps,bussed IPMB 冷却能力达300 W/槽 40 Gbps 300 W / 槽 200 VAC ...240 VAC 6 84
11990-061 右侧到左侧 462.0 6 三重全网状拓扑结构,40 Gbps,radial IPMB 冷却能力达300 W/槽 40 Gbps 300 W / 槽 200 VAC ...240 VAC 6 84