用于 Schroff - Asia Pacific 中 19'' AC/DC 开关电源, slimpower 42W, 单相 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

19'' AC/DC 开关电源, slimpower 42W, 单相

  • 宽仅3 HP
  • 宽输入电压范围85 ...254 VAC和120 ...360 VDC
  • 低干扰的单输出电压(低纹波< 10 mVPP)
  • 用于冗余运行的集成解耦二极管(可激活)
  • 无源均流总线
  • 发出信号:输出电压正常

批准/认证CE:

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

备注:

请分别订购前面板

应用:

兼容19"

规格:

通用型19"

输出电压:

1

交付包括:

商品 数量 说明
1 1 兼容19''的电源装置,高3 U,宽3 HP,深171.93 mm(板深160 mm),连接器H 15 M
商品
产品目录号 电压1 V 电流1 A 功率W 说明 高度U 宽度HP
13100-136 5.0 6.0 30.0 SLE 105 3 3
13100-137 12.0 3.5 42.0 SLE 112 3 3
13100-138 15.0 2.8 42.0 SLE 115 3 3
13100-139 24.0 1.7 41.0 SLE 124 3 3