nVent SCHROFF logo
用于 Schroff - Asia Pacific 中 测试延伸板,F型 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

测试延伸板,F型

  • 2种不同的测量场:- 电流和电压测量(U/I):可插拔的测试电桥; - 电压测量(U):焊接测试桥
  • 针脚直径0.6 mm的头部,用于绕线 (b)
  • 用于DIN 41612连接器,F型
  • 输出针脚行(针脚1a、c、e和针脚16a、c、e)使用更宽的电源轨道(每个轨道2 A)
说明

说明:

Type F
商品
产品目录号 深度mm 连接器类型 适用板深 背板类型 测量场 高度U 层数
23021-605 0.0 F48 160.0 2L U 3 2
23021-613 160.0 F48 160.0 2L U / I 3 2
23021-657 220.0 F48 220.0 2L U / I 3 2
23022-604 160.0 F48 160.0 2L U / I 6 2