用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''安装法兰(RatiopacPRO) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

19''安装法兰(RatiopacPRO)

  • 用于改型带盖条或前手柄的机箱

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

产品系列:

RatiopacPRO

备注:

安装在机柜或19''机箱时可以不使用滑轨

类型:

单独部件

单个部件类型:

  • 手柄
  • 安装 - 支架和附件
  • 商品
    产品目录号 数量 颜色 材料 说明 高度U
    24571-994 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 2 U 2
    24571-295 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 3 U 3
    24571-296 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 4 U 4
    24571-992 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 5 U 5
    24571-297 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO 6 U 6
    24571-298 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 4 U 4
    24571-299 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 5 U 5
    24571-300 包装 2件 RAL 7016淡灰色 压铸铝 用于RatiopacPRO air 7 U 7
    通过点击“Items”标签页,可获得图纸和技术出版物。请选择您所需的产品目录号,并点击该特定产品目录号的下载标签页。