nVent SCHROFF logo
用于 Schroff - Asia Pacific 中 19''层板,固定式,1 U,75 kg(Eurorack) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

19''层板,固定式,1 U,75 kg(Eurorack)

  • 安装高度1 U
  • 锤头型穿孔,用于固定电缆扎带
  • 静态承重能力75 kg
  • 当作为非全宽层板使用时,需要第3个19''角轨,请单独订购
  • 钢,1.5 mm
  • 颜色RAL 7021

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

产品系列:

Eurorack

备注:

请单独订购用于减宽的深度支撑

附件类别:

机械附件

附件类别:

层板
商品
产品目录号 c mm w mm xf mm 适用机柜深度 Eurorack 适用机柜宽度 Eurorack d mm
22117-671 680.0 477.0 60.0 800.0 600.0 800.0
22117-842 480.0 477.0 60.0 600.0 600.0 443.0
22117-844 780.0 477.0 60.0 900.0 600.0 900.0
22117-845 480.0 477.0 60.0 600.0 800.0 343.0
22117-843 680.0 477.0 60.0 800.0 600.0 643.0